Breitband-Zenerbarriere, 12 V breitbandig / 5252A1

5252A1
18029865
- 12 VDC Durchlass, 13,7 VDC Klemmenspannung
- Entspricht den ATEX-Richtlinien 94,9,EC und 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Klasse I, Zone 0 und Klasse II, Zone 20
- Grenzfrequenz: 6MHz
- Applicable for Type 8852A Acoustic Emission (AE) measuring chain (Type 8152C AE sensor and Type 5125C AE coupler)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zener-Barriere mit einer Bandbreite von 12 V.
laden
laden