Breitband-Zenerbarriere, 24 V breitbandig / 5252A2

5252A2
18030422
- 24 VDC Durchlass, 27,3 VDC Klemmenspannung
- Entspricht den ATEX-Richtlinien 94,9,EC und 2014,34,EU II 1GD IEC,EN60079-11; CSA Klasse I, Zone 0 und Klasse II, Zone 20
- Grenzfrequenz: 6MHz
- Applicable for Type 8852A Acoustic Emission (AE) measuring chain (Type 8152C AE sensor and Type 5125C AE coupler)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zener-Barriere mit einer Bandbreite von 24 V.
laden
laden