Bremskraftsensor für Schienenfahrzeuge mit Scheibenbremsen, 2 x 175 cm2 / 9303B1

Bremskraftsensor für Schienenfahrzeuge mit Scheibenbremsen, 2 x 175 cm2
9303B1
18036091
  • Kraftsensor für Scheibenbremsen an Schienenfahrzeugen mit Bremsbelaggröße 175 cm2
  • Kraftmessbereich bis 60 kN
  • Bremsbelagaufnahme nach UIC 541-3
  • Anschluss: BNC neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
60 kN
Anschlüsse
Steckertyp
BNC negativ
laden
laden
laden