Bremskraftsensor für Schienenfahrzeuge mit Klotzbremsen / 9305B1B

Bremskraftsensor für Schienenfahrzeuge mit Klotzbremsen
9305B1B
18036486
  • Kraftsensor für Klotzbremsen an Schienenfahrzeugen
  • Kraftmessbereich bis 60 kN
  • Anschluss: BNC neg.
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Minimaler Messbereich [kN]
0 kN
Maximaler Messbereich [kN]
50 kN
Anschlüsse
Steckertyp
BNC negativ
laden
laden
laden