CEUS Messtechnologieschulung caliTEST, Seminardurchführung: DE, on-site / CEUS Messtechnologie caliTEST (VD)
Details zum Seminar
Der stationäre Prüfstand caliTEST ist als automatisierte Kalibriereinrichtung für handbetätigte Drehmomentschraubwerkzeuge international als Kalibrierstandard anerkannt. Die Einrichtung verfügt über die notwendigen messtechnischen Eigenschaften und Antriebsverfahren, um Prüfungen gemäß DIN EN ISO 6789-2 oder anderer Prüfverfahren durchzuführen. Dabei kann der Anwender seine Prüfverfahren frei programmieren und Prüfungen oder Kalibrierungen automatisch durchführen. Um caliTEST unter der Verwendung der Software CEUS zu betreiben, sind Kenntnisse der nötigen Technologieparameter erforderlich. In diesem Seminar lernen die Teilnehmer, wie sie die Kalibriereinrichtung effizient anwenden können.
Seminarinhalt
- Einführung in das Qualitätsmanagementsystem CEUS
- Ausbaustufen caliTEST
- Gerätebedienung, Handhabung, Bedienelemente
- Sicherheitsaspekte, Verhalten im Fehlerfall
- Prüfstrategien: IFB, IFH, MFU Erstmusterund Regelprüfung
- Werkzeugtechnologien: Typ I (anzeigende Schlüssel),
- Typ II (auslösende Schlüssel)
- Parameterseite, Technologieparameter
- Messbetrieb, Messbetriebsereignisse, Messbetriebsmaske, Messbetriebsarten
- Antriebsauswahl
- Routenbetrieb
- Systemkonfigurationsund Testprogramm caliTEST
- Praxisbeispiele
Ziel
Ziel des Workshops ist es, im Umgang mit caliTEST sicherer zu werden und durch die erlernten Kenntnisse die tägliche Arbeit zu optimieren.