Digitale Elektronik KiRoad Tire Testing, für 1 Messnabe, 2 Ausgangsvarianten / 9820A11 KiRoad Tire Testing

9820A11 KiRoad Tire Testing
18037833
- Digitale Elektronik mit intuitiver Bedienung
- Schnelle digitale Signalprozessoren für sehr kurze Signallaufzeiten
- Analog- und CAN-Ausgang, weitere digitale Ausgangsoptionen verfügbar
- Bedient eine Messnabe RoaDyn Sxxx
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A11) ist eine Schnittstellen- und Verarbeitungseinheit zur Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe der Messnaben RoaDyn Sxxx für Labor- und Fahrzeugtests. Die Messkette beinhaltet eine RoaDyn-Messnabe und eine analoge Prüfstandselektronik (Typ 5260Ax120), verbunden mit der Elektronik KiRoad Tire Testing (Typ 9820A11). Eine Erweiterung für vier Messnaben ist verfügbar.
laden
laden