Digitalelektronik für Reifenprüfstände, Nabenelektronik, 5 kHz / 5260A2120 Nabenelektronik TT 20K 1500Hz

5260A2120 Nabenelektronik TT 20K 1500Hz
18037853
- Nabenelektronik für A/D-Wandlung
- Tiefpassfilter: 1,5 kHz
- Abtastrate: 5 kHz
- Nutzbar mit KiRoad TireTesting mit Analog- oder EtherCAT-Ausgang
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
ElektronikDie feststehende Nabenelektronik Typ 5260Ax120 ist eine Mehrkanal-Anschlusseinheit zur Digitalisierung und Übertragung von Signalen von RoaDyn Sxxx Messnaben. Die Elektronik wird in Verbindung mit RoaDyn-Messnaben und der Auswerteeinheit KiRoad Tire Testing (Typ 9820A) an Reifenprüfständen eingesetzt.
laden
laden