Displaymodul-Kabelerweiterung für den Einsatz mit (mehreren) maXYmos Prozessüberwachungssystemen / 1200A163

1200A163
18031089
- Einfache Montage des DIM Cable Extender direkt am Display (DIM)
- Mischbetrieb zwischen maXYmos TL und NC möglich
- Mehrere Messmodule an einem Display auswählbar
- Datenübertragung der Bildschirminhalte, Touch und USB über ein Ethernetkabel
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Der DIM Cable Extender dient der aktiven Kabelverlängerung für die Prozessüberwachungssysteme maXYmos NC und maXYmos TL. Er verbindet die Messmodule mit dem maXYmos DIM Display (Typ 5877AZ000). Der DIM Cable Extender vereinfacht den Datenaustausch zwischen Messmodul und Display über Ethernet.
laden
laden