Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq Rotor, Messbereiche von 50 bis 5000 Nm / 4551A

Drehmoment-Messflanschsystem KiTorq Rotor, Messbereiche von 50 bis 5000 Nm
4551A
18030435
  • Analoge und digitale Schnittstellen für maximale Flexibilität und einfache Integration
  • Gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (-3 dB) von 10 kHz
  • Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,03 %.
  • Drehzahl- oder Winkelmessung mit bis zu 8192 Impulsen pro Umdrehung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Messbereich [N·m]
50 … 5000 N·m
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Rotierend
Mechanische Eigenschaften
Grenzdrehmoment
200 %
Messtechnische Kennwerte
Linearität einschließlich Hysterese
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
0.03 %FSO
Rel. Standardabweichung der Wiederholbarkeit
0.03 %FSO
Zweibereich
Ja
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
0.05
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung, Frequenz, Digital
Einflussgrössen
Temperatureinfluss auf das Nullsignal
0.05 %FSO/10K
Temperatureinfluss auf den Kennwert
0.05 %FSO/10K
Dynamische Eigenschaften
Grenzfrequenz -3 dB
10 kHz
Maximale Drehzahl [rpm]
Wählen Sie die Kategorie, in welche das zu messende Drehmoment fällt.
20000 rpm
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP55
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
10 … 60 °C
Sensor Bauform
Flansch-Typ
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse, Tests für UAVs / Drohnen / kleine VTOL-Luftfahrzeuge, Prüfung von Triebwerken, 3C-Elektronikfertigung
Anschlüsse
Drehwinkel-/Drehzahlausgang
8192 pulses/revolution
Zusätzliche Eigenschaften
Nominaler Luftspalt
1 mm
Maximal zulässiger Luftspalt zwischen Rotor und Stator
1,5 mm
laden
laden
laden