Drehmomentmessrad für Personenkraftwagen, SUVs und Vans RoaDyn P109 / 9294B13 RoaDyn P109

9294B13 RoaDyn P109
18032621
- Drehmomentmessrad für schwere PKWs, SUVs und Vans
- Mit piezoelektrischen Sensoren
- Unterschiedliche Messbereiche zur Messung des Drehmoments: My = +-900 Nm, My = +-9000Nm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Drehmomentmessrad RoaDyn P109 wird verwendet für Messungen des Traktionsmoments My bei schweren Pkws, SUVs und Vans bis zu einem maximalen Drehmoment von ±9000 Nm. Für die Anwendung in den Bereichen Fahrstabilität, Traktionskontrolle, ABS Systeme, Kraftverteilung, Ausrollmoment, u.a.
laden
laden