Drehmomentmessrad für Personenkraftwagen RoaDyn P106 / 9294B11

9294B11
18007586
- Drehmomentmessrad für PKW
- Mit piezoelektrischen Sensoren
- Unterschiedliche Messbereiche zur Messung des Drehmoments: My = +-600 Nm, My = +-6000Nm
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Produkttyp
Produktart
SensorDas Drehmomentmessrad RoaDyn P106 wird verwendet für Messungen des Traktionsmoments My bei Pkw und SUVs bis zu einem maximalen Drehmoment von ±6000 Nm. Geeignet für die Anwendung in den Bereichen Fahrstabilität, Traktionskontrolle, ABS, Kraftverteilung, Ausrollmoment, u.a.
laden
laden