Drehmomentmesswelle, Drehmomentaufnehmer mit Schleifringübersetzung (Messbereiche von 2 Nm bis 1 kNm) / 4501A

Drehmomentmesswelle, Drehmomentaufnehmer mit Schleifringübersetzung (Messbereiche von 2 Nm bis 1 kNm)
4501A
18026214
  • Schleifringbasierte Drehmomentsensoren mit mV/V-Ausgang
  • Betriebsfähig bis zu 3000 U/min
  • Anschlüsse: 1/4" Innensechskant (DIN3126), Innenvierkant oder zylindrische Wellenenden
  • Integrierte Geschwindigkeits- und Winkelmessung
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
1000 N·m
Messbereich [N·m]
2 … 1000 N·m
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Rotierend
Mechanische Eigenschaften
Überlastbarkeit bei Betriebsdrehmoment
1,5 x Mnom
Grenzdrehmoment
150 %
Messtechnische Kennwerte
Linearität einschließlich Hysterese
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
0.2 %FSO
Zweibereich
Nein
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
0.2
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (Dehnungsmessstreifen)
Steuersignal
100±0.2%
Brückenwiderstand, Dehnungsmessstreifen Vollbrücke
350 Ω nominell
Versorgungsspannung Dehnungsmessstreifen, maximal
12 VDC/VAC
Einflussgrössen
Temperatureinfluss auf das Nullsignal
0.15 %FSO/10K
Temperatureinfluss auf den Kennwert
0.15 %FSO/10K
Dynamische Eigenschaften
Maximale Drehzahl [rpm]
Wählen Sie die Kategorie, in welche das zu messende Drehmoment fällt.
3000 rpm
Nenndrehzahl
3000 1/min
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
10 … 60 °C
Sensor Bauform
Welle, Vierkant Typ, Sechskant Typ, Welle, Vierkant, Sechskant
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse
Anschlüsse
Elektrischer Anschluss
6-poliger oder 12-poliger eingebauter Stecker
Drehwinkel-/Drehzahlausgang
360 pulses/revolution
laden
laden
laden