Drehmomentmesswelle, Zweibereichs-Drehmomentaufnehmer (Messbereiche von 0,2 Nm bis 5 kNm) / 4503B
4503B
18030439
- Zweibereichssensor mit zwei separat kalibrierten Drehmomentmessbereichen
- Gut geeignet für statische und dynamische Messungen mit einer Grenzfrequenz (-3 dB) von 10 kHz
- Sehr hohe Genauigkeit dank eines Linearitätsfehlers einschließlich Hysterese von nur 0,05 %.
- Betrieb bis zu 50000 1/min
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
5000 N·mMessbereich [N·m]
0.2 … 5000 N·mladen
laden
laden