Drehmomentmesswelle, Basic-Line-Drehmomentaufnehmer (Messbereiche von 1 bis 1000 Nm) / 4520A
4520A
18026217
- Wartungsfrei durch kontaktlose Signalübertragung
- Geschwindigkeit bis zu 10000 1/min
- Integrierte Drehzalmessung mit 60 Impulsen/Umdrehung
- Analoges Ausgangssignal von ±0 ... 10 VDC
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
1000 N·mMessbereich [N·m]
1 … 1000 N·mladen
laden
laden