Drehmomentmesswelle Mini-Smart, Drehmomentaufnehmer (Messbereiche von 0,5 Nm bis 1 kNm) / 4502A

Drehmomentmesswelle Mini-Smart, Drehmomentaufnehmer (Messbereiche von 0,5 Nm bis 1 kNm)
4502A
18026213
  • Analoges Ausgangssignal von 0 bis 5 VDC, kontaktlos übertragen
  • Integrierte Geschwindigkeits- und Winkelmessung
  • Anschlüsse: 1/4" Innensechskant (DIN3126), Innenvierkant oder zylindrische Wellenenden
  • Definition der Geschwindigkeitsausgangsimpulse
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [N·m]
1000 N·m
Messbereich [N·m]
0.5 … 1000 N·m
Produkttyp
Rotierend / Nicht rotierend
Rotierend
Mechanische Eigenschaften
Überlastbarkeit bei Betriebsdrehmoment
1,5 x Mnom
Grenzdrehmoment
150 %
Messtechnische Kennwerte
Linearität einschließlich Hysterese
Die Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
0.2 %FSO
Zweibereich
Nein
Genauigkeitsklasse Dehnungsmessstreifen
0.2
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Spannung (Dehnungsmessstreifen)
Steuersignal
100±0.2%
Bereich der Speisespannung
11 … 26 V
Einflussgrössen
Temperatureinfluss auf das Nullsignal
0.15 %FSO/10K
Temperatureinfluss auf den Kennwert
0.15 %FSO/10K
Dynamische Eigenschaften
Maximale Drehzahl [rpm]
Wählen Sie die Kategorie, in welche das zu messende Drehmoment fällt.
12000 rpm
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
10 … 60 °C
Sensor Bauform
Welle, Vierkant Typ, Sechskant Typ, Welle, Vierkant, Sechskant
Anwendungen
In- und end-of-line-Tests für Produktionsprozesse
Anschlüsse
Elektrischer Anschluss
12-poliger eingebauter Stecker
Drehwinkel-/Drehzahlausgang
360 pulses/revolution
laden
laden
laden