Drucksensor für Shot-Shell-Messungen, M10 schulterdichtend, für Kurzzeit-Events bis zu 1500 bar (21700 psi) / 6239AAA

6239AAA
18034182
- Drucksensor mit einem Messbereich von 1500 bar (21700 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,5 %)
- Akzeptiert von SAAMI
- M10x1 schulterdichtend
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
1500 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Drucksensor Typ 6239AAA bietet ein genaues Linearitätsverhalten und eine exzellente Lebzeit, auch unter herausfordernden Bedingungen. Der M10-Sensor mit schulterdichtender Konfiguration ermöglich sowohl konventionelle Druckmessungen, als auch tangentiale Messungen and Shot-Shells. Der proprietäre Ki85-Kristall ermöglicht genaue Messungen in Teilbereichen aufgrund der hohen Empfindlichkeit und guten Linearität.
laden
laden