Drucksensor für Shot-Shell-Messungen, 3/8-24UNF schulterdichtend, für Kurzzeit-Events bis zu 1500 bar (21700 psi) / 6239ABA

6239ABA
18034198
- Drucksensor mit einem Messbereich von 1500 bar (21700 psi)
- Exzellente Linearität (≤0,5 %)
- Akzeptiert von SAAMI
- M10x1 schulterdichtend
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
1500 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Drucksensor Typ 6239ABA bietet ein genaues Linearitätsverhalten und eine exzellente Lebzeit, auch unter herausfordernden Bedingungen. Der Sensor mit 3/8-24UNF-Gewinde in schulterdichtender Konfiguration ermöglich sowohl konventionelle Druckmessungen, als auch tangentiale Messungen and Shot-Shells. Der proprietäre Ki85-Kristall ermöglicht genaue Messungen in Teilbereichen aufgrund der hohen Empfindlichkeit und guten Linearität.
laden
laden