Einweglichtschranke im Flachgehäuse, Laser-Rotlicht, Sender, Stecker M8 3-polig / PGI-L/3-P/S

PGI-L/3-P/S
18036999
- Einweglichtschranke im Flachgehäuse
- Nur Sender
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Wellenlänge
650 nm, Rotlichtladen
laden
laden