Einweglichtschranke im Flachgehäuse, Laser-Rotlicht, max. Abstand 1000 mm, Stecker M8 3-polig / PGI-L/3-P

PGI-L/3-P
18036998
- Einweglichtschranke im Flachgehäuse mit Auflösung >0,6 mm
- Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 1000 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Wellenlänge
650 nm, Rotlichtladen
laden
laden