Einweglichtschranke im Flachgehäuse, Infrarot, max. Abstand 700 mm, Stecker M8 3-polig / PGI/W-3-P

PGI/W-3-P
18036995
- Einweglichtschranke im Flachgehäuse mit Auflösung >1,4 mm
- Max. Abstand zwischen Sender und Empfänger: 700 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
3 mmGabeltiefe
3 mmladen
laden
laden