Elektromechanisches NC-Fügemodul NCFN, Servopresse, 200 kN, 400 mm Hub, 140 mm/s Geschwindigkeit, mit Sicherheitsbremse (K) / 2153A2004001KG

2153A2004001KG
18001403
- NC-Fügemodul NCFN in Standardaufbau für mittlere bis hohe Kräfte
- Messbereich: 200 kN
- 400 mm Hub
- Geschwindigket 140 mm/s mit Sicherheitsbremse (K)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Erforderliche Kraft
200 kNladen
laden
laden