Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M12 4-polig / S2-W-4-P2

Elektronik für alle steckbaren Sensoren mit S2-Steckverbindung, Stecker M12 4-polig
S2-W-4-P2
18037001
  • Elektronik für alle Lichtschranken mit S2-Steckverbindung
  • Umschalter für Verstärkerstufe I/II
  • Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
  • Anschluss: Stecker M12, 4-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Impulsverlängerung
100 ms
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 24 VDC
Maximaler Stromverbrauch
60 mA
Schaltungstyp
Zerhackte Lichtschranke
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
4 kHz
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP64
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Arbeitsweise
Statisch/dynamisch-statisch
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
laden
laden
laden