Elektronikeinheit KiRoad Performance für RoaDyn Messräder / 9817B43 KiRoad Performance Elektronik

9817B43 KiRoad Performance Elektronik
18045836
- Schnelle DSPs für extrem kurze Laufzeiten
- Zahlreiche digitale sowie analoge Ausgabeoptionen
- Integrierte Messrad-Datenbank, verwaltet Kalibrierdaten und Konfigurationen inklusive ISO- Export
- Drahtlose Bedienung mit WLAN-fähigen mobilen Geräten
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Die Elektronikeinheit KiRoad Performance ist eine kompakte Elektronikeinheit zur Versorgung, Konfiguration, Signalverarbeitung und Datenausgabe von bis zu 4 RoaDyn Messrädern, sowohl für drehende als auch stationäre Anwendungen. KiRoad Performance bietet ein leistungsfähiges, synchrones Datenmanagement in jeder Anwendungssituation mit zukunftsorientierten Ausbaumöglichkeiten.
laden
laden