Erweiterungsmodul zur präzisen Bestimmung des Übergangswiderstandes während des Verschraubprozesses / 5413-8100 OhmBox Widerstandsmessung

5413-8100 OhmBox Widerstandsmessung
55273198
- Elektrische Widerstandsmessung während des Schraubprozesses
- Erweiterungsmodul zu ANALYSE-Systemen
- Maximum 10 mΩ bei einer Auflösung von 0,5 µΩ
- 50 % Überlast
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Prüfen Sie Ihre Schraubenverbindung, nicht nur um das Verhältnis zwischen Anzugsdrehmoment und Drehwinkel zu bestimmen, sondern auch um die Eigenschaften des elektrischen Widerstands in Abhängigkeit vom Anzugsdrehmoment oder Winkel zu messen und darzustellen. Die OhmBox ist ein Erweiterungsmodul für unsere ANALYSE-Systeme zur Messung des elektrischen Widerstandes bei der Verschraubung von zwei oder mehr Teilen. Das Drehmoment, der Drehwinkel, die Zeit und der elektrische Widerstand können während der Verschraubung gemessen und in einem Diagramm dargestellt werden. Dieses Erweiterungsmodul wird verwendet, um sicherzustellen, dass der elektrische Widerstand zwischen den eingespannten Teilen niedrig genug ist und die Spezifikationsanforderungen mit dem gegebenem Anzugsmoment in der Montagelinie erfüllt werden.
laden
laden