Flansch für optimale Krafteinleitung, für piezoelektrische Kraftaufnehmer Typ 9311C / 9501A1

9501A1
18007850
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Für eine optimale Krafteinleitung können Flansche des Typs 9501A auf beiden Seiten piezoelektrischer Kraftaufnehmer oder in Kombination mit Druckkappen eingesetzt werden. Diese Komponenten sorgen für eine optimale Krafteinleitung bei der Vorspannung von Druckkräften. Sie sind als Präzisionsteile gefertigt und weisen eine Oberflächenhärte von 400 bis 490 HV (Vickers) auf. Eine Zylinderschraube mit Innensechskant gehört zum Lieferumfang des Flansches.
laden
laden