Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 5 mm, Gabeltiefe 5 mm, Stecker M8 3-polig, Schaltfunktion NO / PDI-5-5/3-P

PDI-5-5/3-P
18036935
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,3 mm
- Gabelweite: 5 mm, Gabeltiefe: 5 mm
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
5 mmGabeltiefe
5 mmladen
laden
laden