Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 30 mm, Gabeltiefe 30 mm, Auflösung 0,6 mm, Stecker M8 3-polig / PKI-30/W-3-P2

PKI-30/W-3-P2
18036969
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,6 mm bei Verstärkerstufe I
- Gabelweite: 30 mm, Gabeltiefe: 30 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Umschalter für Verstärkerstufe I/II
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
30 mmGabeltiefe
30 mmladen
laden
laden