Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 50 mm, Gabeltiefe 50 mm, Auflösung 0,8 mm, Stecker M8 3-polig / PKI-50/W-3-P2

PKI-50/W-3-P2
18036970
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,8 mm bei Verstärkerstufe I
- Gabelweite: 50 mm, Gabeltiefe: 50 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Umschalter für Verstärkerstufe I/II
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
50 mmGabeltiefe
50 mmladen
laden
laden