Gabellichtschranke, Infrarot, Gabel W 10 mm T 10 mm, Stecker S2 7-polig, Auflösung >0,4 mm, externe Elektronik / PM-10-10/S2

PM-10-10/S2
18037008
- Gabellichtschranke mit Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 10 mm
- Auflösung mit Wechsellichtverstärker: >0,4 mm
- Auflösung mit Impulsverstärker: 0,1 mm
- Anschluss: Stecker S2, 7-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
10 mmladen
laden
laden