Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 10 mm, Stecker M8 3-polig / PMI-10-10/3-P

PMI-10-10/3-P
18036904
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,4 mm
- Gabelweite: 10 mm, Gabeltiefe: 10 mm
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
10 mmladen
laden
laden