Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 5 mm, Gabeltiefe 10 mm, Stecker M8 3-polig / PMI-5-10/3-P

Gabellichtschranke, Infrarot, Gabelweite 5 mm, Gabeltiefe 10 mm, Stecker M8 3-polig
PMI-5-10/3-P
18036903
  • Gabellichtschranke mit Auflösung 0,3 mm
  • Gabelweite: 5 mm, Gabeltiefe: 10 mm
  • Schaltfunktion Schließer (NO)
  • Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
5 mm
Gabeltiefe
10 mm
Messtechnische Kennwerte
Wiederholgenauigkeit, maximal
0.02 mm
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
12 … 30 VDC
Ausgangssignal
Digital (PNP)
Maximaler Stromverbrauch
60 mA
Schaltungstyp
Gleichlicht-Trigger
Laststrom
200 mA
Dynamische Eigenschaften
Schaltfrequenz
1 kHz
Zertifikate und Normen
Allgemeintoleranz Gehäuse
DIN ISO 2768-m
Schutzart EN 60529
IP65
EMV nach 2014/30/EU
EN 61000...
Betrieb und Einbau
Betriebstemperaturbereich
0 … 60 °C
Einsatz
Vorschubkontrolle, Positionskontrolle
Ausführung
Gabellichtschranke
Arbeitsweise
Statisch
Anschlüsse
Ausgang mit LED
PNP
Steckertyp
3-poliger M8-Stecker
laden
laden
laden