Gabellichtschranke, Rotlicht, Gabelweite 10 mm, Gabeltiefe 30 mm, Stecker M8 3-polig / PSV-10-30/W-3-P

PSV-10-30/W-3-P
18036972
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,2 mm
- Gabelweite: 10 mm, Gabeltiefe: 30 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
10 mmGabeltiefe
30 mmladen
laden
laden