Gabellichtschranke, Rotlicht, Gabelweite 20 mm, Gabeltiefe 30 mm, Stecker M8 3-polig / PSV-20-30/W-3-P

PSV-20-30/W-3-P
18036973
- Gabellichtschranke mit Auflösung 0,3 mm
- Gabelweite: 20 mm, Gabeltiefe: 30 mm
- Schaltfunktion Schließer / Öffner (NO/NC)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Gabelweite
20 mmGabeltiefe
30 mmladen
laden
laden