Geschwindigkeitsüberwachungssystem ES 8.0, Einseitensensor für universelle Geschwindigkeitsmessung / SE8.0 Sensoreinheit
SE8.0 Sensoreinheit
18046211
- Optischer Einseitensensor für präzise Messungen der Fahrzeuggeschwindigkeit
- Messungen in Kurven ohne Einschränkungen
- Sehr kurze Messbasis (50 cm)
- Akku direkt im Gehäuse integriert
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
GeschwindigkeitsüberwachungDer kabellose, mobile Einseitensensor ES 8.0 ist das Herzstück der Komplettlösung. Er erlaubt echtzeitnahe Geschwindigkeitsmessungen in nahezu jedem denkbaren Szenario von 10 bis 250 km/h. Mit einem Akku kann das Gerät bis zu acht Stunden lang betrieben werden.
laden
laden