Handhabung von Beschleunigungssensoren, Seminardurchführung: DE, on-site / Handhabung Beschleunigungssensoren (VD)

Details zum Seminar
Das Seminar gibt einen Überblick über die Funktionsweise und Eigenschaften von Beschleunigungssensoren. Ein spezielles Augenmerk liegt dabei auf Miniatursensoren. In einem praktischen Training lernen die Teilnehmer an verschiedenen, von Spezialisten betreuten Arbeitsstationen, wie sie potentielle Fehlerquellen und Ausfallursachen bei Vibrations- und Stoßmessungen erkennen und vermeiden. Dabei stehen ihnen eigene Messeinrichtungen und Sensoren zur Verfügung. Außerdem erhalten die Teilnehmer wertvolle Einblicke in die Montage/Demontage und üben die Überprüfung der Funktionsfähigkeit. Auf Wunsch kann das gesamte Seminar auf Englisch abgehalten werden.
Praktischer Teil mit Übungen
- Befestigungs- und Lösetechniken
- Methodische Prüfung des Frequenzganges für ausgewählte Befestigungsme thoden
- Verwendung geeigneter Kleber beim Befestigen sowie das Ablösen und Reinigen der Sensoren
- Rauschen und Brummen, Vermeidung von Masseschleifen
- Auflösungsgrenzen beim Messen
- Querbeschleunigungseinflüsse
- Basisdehnungsund thermische Effekte
- Massebelastungseffekte an Strukturen
- Überprüfung und Kalibrierung der Sensoren
- Handhabung von Kabeln und Austausch an Miniatursensoren
Seminarinhalt
- Einführung in Prinzipien und Eigenschaften von Beschleunigungssensoren
- Richtlinien für den richtigen Umgang mit Beschleunigungssensoren
- Erkennen von Fehlerquellen und Ausfallursachen bei der Messung
Ziel
Am Ende des Seminars ist der Teilnehmer in der Lage, Beschleunigungssensoren korrekt zu handhaben und Messfehler zu vermeiden.