Hochdrucksensor, M12-Frontdichtung, max 10000 bar (145000 psi) / 6213B

6213B
18005965
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events
- Messbereich: 0 … 10000 bar (145000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0.5 %)
- Frontdichtend für minimales Totvolumen
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
10000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Die Sensoren der Familie Typ 6213B sind genaue Hochdrucksensoren mit hervorragender Linearität und Lebensdauer. Die frontdichtende Kosntruktion minimiert das Totvolumen und ermöglicht Messungen bei hohen Frequenzen. Zudem wird die thermische und mechanische Belastung des Messelements mit dieser Konstruktion minimiert. Kistlers patentierte Anti-Strain-Konstruktion minimiert den Einfluss des Anzugsmoments und der Einbausituation. Das M12x1-Gewinde ermöglich hohe Anzugsmomente und ein stabiles Design mit exzellenter Lebensdauer. Das Messelement aus Quarz resultiert in hoher thermischer Stabilität und geringem pyroelektrischen Effekt. Alle frontdichtenden Hochdrucksensoren (Typen 6213, 6215 und 6217) nutzen dieselbe Dichtung, was die Anzahl benötigter Komponenten reduziert.
laden
laden