Hochdrucksensor, M12-Frontdichtung, max 10000 bar (145000 psi) inkl. Zubehör / 6213B1

6213B1
18005966
- Piezoelektrischer Drucksensor für Kurzzeit-Events
- Messbereich: 0 … 10000 bar (145000 psi)
- Exzellente Linearität (≤0.5 %)
- Montagezubehör inklusive (Typ 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1)
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messbereiche
Maximaler Messbereich [bar]
10000 barMaximaler Druckwert, den Sie messen möchten.
Der Sensor Typ 6213B1 wird mit entsprechenden Montagezubehör (Typen 1341, 1355, 1300A23 + 1373A1) geliefert. Details sind dem Datenblatt zu entnehmen.
laden
laden