Hochisolierendes Anschlusskabel, BNC pos. - BNC pos., PVC schwarz, 0,5 m / 1601B0,5

Hochisolierendes Anschlusskabel, BNC pos. - BNC pos., PVC schwarz, 0,5 m
1601B0,5
18000488
  • Anschlusskabel mit schwarzer PVC-Ummantelung
  • Stecker: BNC pos. (Sensor), BNC pos. (Verstärker)
  • Länge: 0,5 m
  • Temperaturbereich: –25 ... 70 °C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP40
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Anschlüsse
Steckertyp
BNC positiv, BNC positiv
Verbindungstyp (Sensor)
BNC positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv
laden
laden
laden