Hochisolierendes Anschlusskabel, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., PFA grün, 0,5 m / 1631C0,5

Hochisolierendes Anschlusskabel, KIAG 10-32 pos. - BNC pos., PFA grün, 0,5 m
1631C0,5
18000522
  • Anschlusskabel mit extrudiertem grünen PFA-Mantel
  • Stecker: KIAG 10-32 pos. (Sensor), BNC pos. (Verstärker)
  • Länge: 0,5 m
  • Temperaturbereich: –25 ... 70 °C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65, IP40
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 positiv, BNC positiv
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
BNC positiv
laden
laden
laden