Hochisolierendes Anschlusskabel, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA grün, 0,5 m / 1633C0,5

Hochisolierendes Anschlusskabel, KIAG 10-32 pos. - TNC pos., PFA grün, 0,5 m
1633C0,5
18000535
  • Anschlusskabel mit extrudiertem grünen PFA-Mantel
  • Stecker: KIAG 10-32 pos. (Sensor), TNC pos. (Verstärker)
  • Länge: 0,5 m
  • Temperaturbereich: –55 ... 200 °C
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Zertifikate und Normen
Schutzart EN 60529
IP65, IP40
Kabeleigenschaften
Vordefinierte Kabellänge
0.5 m
Anschlüsse
Steckertyp
KIAG 10-32 positiv, TNC positiv
Verbindungstyp (Sensor)
KIAG 10-32 positiv
Verbindungstyp (Verstärker)
TNC positiv
laden
laden
laden