Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9021C and 9102C / 9420A21

9420A21
18007782
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9021C und 9102C
- Bolzengewinde M8x1,0, Länge: 40 mm
- Max. Vorspannkraft: 25 kN
- Nebenschluss: ca. 8%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
40 mmVorspannbolzen, Gewinde
M8x1Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9021C und Typ 9102C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.
laden
laden