Hochwertiger Satz Vorspannelemente für piezoelektrische Kraftsensoren Typ 9031C and 9103C / 9420A31

9420A31
18007783
- Satz Vorspannelemente für Kraftsensoren 9031C und 9103C
- Bolzengewinde M10x1,0, Länge: 46 mm
- Max. Vorspannkraft: 40 kN
- Nebenschluss: ca. 9%
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Mechanische Eigenschaften
Vorspannbolzen, L, Länge
46 mmVorspannbolzen, Gewinde
M10x1Standardisierte Vorspannelemente für den Einbau von piezoelektrischen Kraftsensoren des Typ 9031C und Typ 9103C. Ein Vorspannset besteht aus einem Vorspannbolzen (VB, hochfester, rostfreier Werkzeugstahl), einer Zentrierhülse (ZH), zwei Isolierscheiben (IS) sowie einer Sechskantmutter (SM). Diese Zubehörteile sind bei Bedarf auch einzeln erhältlich. Es wird empfohlen, piezoelektrische Kraftsensoren mit mindestens 20 % ihrer Nennkraft vorzuspannen, um die Genauigkeit zu erhöhen. Zusätzlich haben aber die erwarteten Zug- und Seitenkräfte einen entscheidenden Einfluss auf die Spezifikation der Vorspannkraft. Details dazu finden Sie im Datenblatt und in der Montageanleitung des entsprechenden Sensors.
laden
laden