Horizontale mechanische Vorrichtung für ANALYSE System, Grundmechanik / 5413-4504

Horizontal mechanical units for the ANALYSE system / 5413-4504
5413-4504
20000172
  • Mechanische Vorrichtung mit Standard-Drehmomentbereich bis 1000 Nm
  • Reibungszahlprüfungen im Standardbereich bis ca. Gewindegröße M24
  • Prüfung der Klemmwirkung von Muttern mit Klemmteil
  • Horizontaler Aufbau und damit leichter, barrierefreier Zugang zum Prüfling
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Betrieb und Einbau
Anwendungen
Analyse von Schraubverbindungen
Das Grundgestell der horizontalen mechanischen Vorrichtung ist als Leiterrahmen mit Aluminiumprofilen aufgebaut, der eine Stahl-Grundplatte mit hoher Torsionssteifigkeit aufnimmt. Auf der Stahl-Grundplatte läuft auf zwei Flachführungen ein Schlitten für den austauschbaren Vorspannkraft- / Gewindemomentsensor und ermöglicht so einen variablen Abstand zwischen dem Antrieb mit Drehmoment- / Drehwinkelsensorik und dem Vorspannkraft- / Gewindemomentsensor. Der Schlitten wird mittels Handgriff manuell verschoben und kann nach dem Einlegen des Prüflings manuell festgesetzt werden.
laden
laden