Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1,5 mm, ø 4 x 25 mm, freies Kabelende / IS-4-25-1,5

IS-4-25-1,5
18037188
- Induktiver Sensor mit Schaltabstand 1,5 mm
- Abmessungen: DxL (mm) 4x25
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: freies Kabelende
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
10 … 30 VDCMaximaler Stromverbrauch
10 mALaststrom
200 mAladen
laden
laden