Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 0,6 mm, M4 x 22 mm, freies Kabelende / IS-M4-22-06

IS-M4-22-06
18037187
- Induktiver Sensor mit Schaltabstand 0,6 mm
- Gewinde: M4x22
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: freies Kabelende
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
10 … 30 VDCMaximaler Stromverbrauch
10 mALaststrom
200 mAladen
laden
laden