Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 1 mm, 10 x 28 mm, Stecker M8 3-polig / ISS-10-28-1

ISS-10-28-1
18037202
- Induktiver Sensor mit Schaltabstand 1 mm
- Abmessungen: BxL (mm) 10x28
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Betriebsspannung
10 … 30 VDCladen
laden
laden