Induktiver Sensor, Näherungsschalter, Schaltabstand 4 mm, ø 6,5 x 60 mm, Stecker M8 3-polig / ISS-6,5-60-4

ISS-6,5-60-4
18037199
- Induktiver Sensor mit Schaltabstand 4 mm
- Abmessungen: DxL (mm) 6,5x60
- Schaltfunktion Schließer (NO)
- Anschluss: Stecker M8, 3-polig
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
laden
laden
laden