Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit Spitzenwert-Erkennung, Bereichsverhältnis 10:1, max ±50000 pC, TNC neg. / 5039A311

5039A311
18004549
- Ladungsverstärker mit zwei kundenspezifischen Messbereichen (Verhältnis 10:1, 5000 ... 50000 pC)
- Analoger Spitzenwertausgang: 0 ... 10 V (nur positive Spitzenwerte)
- Ladungseingang: TNC neg.
- Ausgangssignal: ±10 V
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Analog, SpannungEingangstyp
Ladung quasi-statischladen
laden
laden