Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker MiniAmp, niedriger Bereich, ±1000 pC / 5030A1

5030A1
18004441
- Ladungsverstärker mit 2 umschaltbaren Messbereichen
- Messbereich 1: ±1000 pC, Messbereich 2: ±100 pC
- Ladungseingang: KIAG 10-32 neg.
- Ausgangssignal: ±10 V mit bis zu 10 kHz Bandbreite
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Messtechnische Kennwerte
Linearität
<±0.05 %FSODie Linearität beschreibt die maximale Abweichung zwischen einem idealen und tatsächlichen Anzeigewert in Funktion der Messgrösse in einem spezifischen Messbereich. Sie wird in Prozent des Anzeigebereichendwertes (Full Scale Output) angegeben.
laden
laden
laden