Industrieller Miniatur-Ladungsverstärker mit IO-Link (mICA), ±500 pC / 5028A521

5028A521
18042377
- Ladungsverstärker mit Messbereich ±20 ... ±500 pC
- IO-Link-Betrieb mit 600 μs Zykluszeit
- Kundenspezifische Skalierung des Analogausgangs von 4% bis 100% Nennbereich
- Ausgangssignal: ±10 V mit 6,25 kHz Bandbreite
Auf Anfrage
Auf Anfrage
In myKistler einloggen, um Preise zu sehen
Elektrische Eigenschaften
Ausgangssignal
Digital, Analog, Spannung, IO-LinkEingangstyp
Ladung dynamisch, Ladung quasi-statischladen
laden
laden